PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8256A108EAC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-SC8256A108EAC240/60,220/50

1/4 X 7/64 2NC STAINL6.3 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-228
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC