PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8256A108EDC12/DC

Número de pieza:

Asco-SC8256A108EDC12/DC

1/4 X 7/64 2NC STAINL6.9 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400127-141
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/64 2NC S.S. 6.9/F DC