PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8356A001VAC24/60

Número de pieza:

Asco-SC8356A001VAC24/60

1/8 X 3/64 3NC BRASS 6.3 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-221
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 3NC BRASS 6.3/F AC