PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SD8214G030BAC120/60,110/50

Número de pieza:

Asco-SD8214G030BAC120/60,110/50

285,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.81 lbs
Kit Number316667
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY