PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SD8353G041DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SD8353G041DC24/DC

1 X 1-1/ 2NC ALUMIN18.6/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFB
Coil Number238312-106
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 18.6/F DC
Seating ElastomerTPE-E
Mounting DirectionANY