ASCO™ SU8215G003DC12/DC

Número de pieza:

Asco-SU8215G003DC12/DC

329,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN11.6/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302429
Coil ClassHT
Coil Number238912-004
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC