ASCO™ SU8316G054AC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-SU8316G054AC240/60,220/50

692,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /H W

especificaciones

Coil ClassHT
Frequency50/60 Hz
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size3/8"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage220 AC, 240 AC
Wattage6.1 W