ASCO™ SV8214G266AC120/60

Número de pieza:

Asco-SV8214G266AC120/60

633,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
X 3/32 3NC 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number323538
Coil ClassHB
Coil Number272812-132
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 2-3/32 2NC AL 20.1/H AC