PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ U8256B046VAC24/60D

Número de pieza:

Asco-U8256B046VAC24/60D

108,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 2.7MM 2NC ST ST 6.3/F

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.71 lbs
Coil Number400117-221-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC