ASCO™ WP8327B001MO.220/50-60

Número de pieza:

Asco-WP8327B001MO.220/50-60

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-BRASS-RESILIENT: FPM-10,0 W-COIL CLASS: H-IP67

especificaciones

Coil ClassH
Frequency50/60 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage220 AC
Wattage10 W