ASCO™ WSNF8327B172.110/50-60

Número de pieza:

Asco-WSNF8327B172.110/50-60

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FVMQ-3,7 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

especificaciones

Coil ClassH
Frequency50/60 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage110 AC
Wattage3.7 W