Válvulas direccionales AVENTICS™ serie AP

Ver catálogo
La serie AP ofrece una amplia gama de válvulas de asiento con carcasa de aluminio. Con mucha variedad de versiones de los elementos de accionamiento disponibles (rodillo, palanca, pedal, pulsador o émbolo), la serie AP es la solución universal para sistemas de automatización y montaje en panel.

Your selection:
    Mechanical
    Lever
    Pedal
    Pedal, with detent
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    panel installation
    190 l/min
    350 l/min
    550 l/min
    10 bar
    Aluminum
    2/2 NC, with spring return
    2/2, with spring return
    3/2
    3/2, double air pilot
    3/2, with spring return
    4/2, double air pilot
    4/2, with spring return
    1/8 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    1 - 10 de 31 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Activación
    Elemento de accionamiento
    Caudal (L/M)
    Presión máxima de trabajo
    Material de la carcasa
    Principio de conmutación
    Escape de aire comprimido
    Presión de trabajo mín.
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820400001

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400001

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasEmpujador550 l/min10 barAluminio
    111,52 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400002

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400002

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasRodillo550 l/min10 barAluminio
    156,54 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400003

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400003

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasRodillo con retroceso en vacío550 l/min10 barAluminio
    187,85 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400004

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400004

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasBotón550 l/min10 barAluminio
    155,37 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400005

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400005

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasPalanca550 l/min10 barAluminio
    178,29 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400006

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400006

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasPedal550 l/min10 barAluminio
    225,34 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820400008

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400008

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasPedal, de encaje550 l/min10 barAluminio
    476,16 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820401001

    AVENTICS Válvula distribuidora 4/2, Serie AP 0820401001

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasEmpujador550 l/min10 barAluminio
    159,31 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820401002

    AVENTICS Válvula distribuidora 4/2, Serie AP 0820401002

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasRodillo550 l/min10 barAluminio
    221,18 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820401004

    AVENTICS Válvula distribuidora 4/2, Serie AP 0820401004

    ActivaciónElemento de accionamientoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoMaterial de la carcasa
    Piezas mecánicasBotón550 l/min10 barAluminio
    214,60 US$
    AÑADIR A LA LISTA