AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400006

Número de pieza:

AVENTICS-0820400006

225,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VVAP-3/2NC-PED

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoPedal
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Caudal nominal Qn550 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-30 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso1.2 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material elemento de accionamientoAluminio