PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Cilindros neumáticos con vástago reforzado y con una elevada resistencia a golpes y cargas radiales. Se utilizan normalmente en cintas transportadoras y en otras máquinas especiales para permitir una parada segura y sin problemas de las cargas con un peso de hasta 90 kg. Las dimensiones de los orificios de montaje son compatibles con la norma ISO 21287.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 de 108 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Industria
    Longitud de carrera
    Tamaño del orificio
    Presión máxima de trabajo
    Disponibilidad
    Conexión de aire comprimido
    Amortiguamiento
    Características del cilindro
    Función del cilindro
    Cilindro serie
    Fuerza máx.
    Pistón magnético
    Extensión de la fuerza del pistón
    Retracción de la fuerza del pistón
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000627

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria15 mm32 mm10 bar
    153,62 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000628

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria15 mm32 mm10 bar
    181,56 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000629

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria15 mm32 mm10 bar
    190,91 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000630

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria20 mm32 mm10 bar
    156,17 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000631

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria20 mm32 mm10 bar
    184,10 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000632

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria20 mm32 mm10 bar
    193,42 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000633

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria25 mm32 mm10 bar
    158,72 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000634

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria25 mm32 mm10 bar
    186,67 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000635

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria25 mm32 mm10 bar
    195,97 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000636

    IndustriaLongitud de carreraTamaño del orificioPresión máxima de trabajoDisponibilidad
    Industria20 mm50 mm10 bar
    228,91 US$
    AÑADIR A LA LISTA