PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie CCI-SC R452000635

Número de pieza:

AVENTICS-R452000635

195,97 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCI-SA-032-25-ST-RO

especificaciones

NormasEn base a ISO 21287
Ø del émbolo32 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Particularidades de cilindrosVersión de rodillos, con seguro antigiro
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción309 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle máx.35 N
Carga de eje radial2670 N
Máx. Carga radial admisible del cojinete F durante la operación de conmutación420 N
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
VástagoAcero inoxidable
Material de la tapa frontalAluminio