Enchufes multipolo AVENTICS™ serie CON-MP

Ver catálogo
Los AVENTICS serie CON-MP son enchufes multipolo con conexión D-SUB para automontaje.

Your selection:
    Plug
    Socket
    D-Sub
    25-pin
    44-pin
    24 V DC
    unshielded
    50 °C
    -5 °C
    Multipole
    25-pin
    44-pin
    Contact bridges
    Multipole plug
    Soldering/crimping
    1 - 3 de 3 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo de conexión eléctrica
    Conexión eléctrica
    Cantidad de polos
    Códigos
    Tipo 2 de conexión eléctrica
    Conexión eléctrica 2
    Código 2
    Tensión de servicio
    Protección
    Temperatura máxima ambiental
    Temperatura mínima ambiental
    Tipo de conector
    Cantidad de cables
    Tipo de accesorio
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412011240

    AVENTICS Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011240

    Tipo de conexión eléctricaConexión eléctricaCantidad de polosCódigosTipo 2 de conexión eléctrica
    HembrillaD-Sub25-pin
    129,84 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412011241

    AVENTICS Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011241

    Tipo de conexión eléctricaConexión eléctricaCantidad de polosCódigosTipo 2 de conexión eléctrica
    EnchufeD-Sub25-pin
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412011259

    AVENTICS Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011259

    Tipo de conexión eléctricaConexión eléctricaCantidad de polosCódigosTipo 2 de conexión eléctrica
    HembrillaD-Sub44-pin
    AÑADIR A LA LISTA