AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011241
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo de conexión | Soldaduras/engarces |
| Ø de cable conectable mín. | 4 mm |
| Ø de cable conectable máx. | 16 mm |
| Blindaje | no blindado |
| Temperatura ambiente mín. | -5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Corriente, máx. | 0.125 |
| Tipo de protección | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | D-Sub |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 25 polos |
| Salida de cable | acodado/recto |
| Salida de cable escuadra | 90°/180° |
| Peso | 0.042 kg |
| Material carcasa | Poliamida |
| Housing material | Polyamide |