Unidades de bloqueo AVENTICS™ serie LU6

AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5230996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 32 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5231996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 40 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5232996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 50 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5233996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 63 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5234996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 80 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5235996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 100 mm | G 1/8 | Caucho de nitrilo butadieno |
AVENTICS Unidad de retención, Serie LU6 5236996402
| Tipo de accesorio | Tamaño del orificio | Conexión de aire comprimido | Raspador | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de retención | 125 mm | G 1/4 | Caucho de nitrilo butadieno |