PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Unidad de retención, Serie LU6 5236996402

Número de pieza:

AVENTICS-5236996402

Ver hoja de datos
LU6-125-AL-AN

especificaciones

FunciónSoporte estático, Frenado dinámico
FunciónRetención y frenado: fuerza del muelle no ajustable, aflojado: aire comprimido
TipoRetención de las mordazas de apriete
Ø del émbolo125 mm
Diámetro de émbolo125 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado32 mm
Prolongación de vástagos de émbolo220 mm
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Velocidad máx. del vástago del émbolo v máx.1 m/s
Presión de aflojamiento min.4 bar
Presión de aflojamiento máx.10 bar
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Caudal requerido Qn1200 l/min
Energía de frenado por ciclo de frenado en relación con B10d, EB10d47 J
Energía de frenado máx. por ciclo de frenado ELU6140 J
Energía de frenado máx. por hora PLU621000 J
Energía de frenado total máx. Etotal93 MJ
Máx. masas móviles mmax, externas1223 kg
Par de torsión máx. del vástago de émbolo15 Nm