Reguladores de presión con precisión AVENTICS serie PR2

Ver catálogo
La serie PR1/PR2 de AVENTICS está diseñada para aplicaciones que exigen respuestas rápidas con la mínima fluctuación de aire comprimido. Se pueden ajustar con precisión y son una alternativa a los reguladores de presión electrónicos. Los reguladores de presión de precisión se utilizan para conseguir un control extremadamente preciso de la presión independiente de la presión de pilotaje y del rango de caudal. Ofrecen un alto rendimiento y flexibilidad, combinado con mayor confiabilidad.

1 - 3 de 3 resultados de productos
Seleccionar columnas
Piezas de la unidad de mantenimiento
Conexión de aire comprimido
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
Disponibilidad
Material de la carcasa
Tipo de regulador
Escape secundario
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412010480

AVENTICS Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR2-RGP R412010480

Piezas de la unidad de mantenimientoConexión de aire comprimidoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoDisponibilidad
Válvula reguladora de presión de precisiónG 1/4380 l/min12 bar
306,67 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412010481

AVENTICS Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR2-RGP R412010481

Piezas de la unidad de mantenimientoConexión de aire comprimidoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoDisponibilidad
Válvula reguladora de presión de precisiónG 1/4380 l/min12 bar
306,67 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412010840

AVENTICS Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR2-RGP R412010840

Piezas de la unidad de mantenimientoConexión de aire comprimidoCaudal (L/M)Presión máxima de trabajoDisponibilidad
Válvula reguladora de presión de precisiónG 1/42000 l/min16 bar
301,17 US$
AÑADIR A LA LISTA