AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR2-RGP R412010481

Número de pieza:

AVENTICS-R412010481

306,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

especificaciones

FunciónRegulador de presión de precisión
ComponentesVálvula reguladora de presión de precisión
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn380 l/min
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Alimentación de presiónsimple
Consumo de aire propio qv máx.2.5 l/min
FluidoAire comprimido
Filtrado previo recomendado5 µm
Peso0.24 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno