AVENTICS™ Válvula reguladora de presión 0821302072

Número de pieza:

AVENTICS-0821302072

92,93 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRESSURE REGULATOR .

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido entradaconexión por enchufe con tuerca de racor
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Tipo de conexión de aire comprimido salidarosca exterior
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Margen de regulación de presión min.1 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Qn 1 > 2600 l/min
Peso0.1 kg
Material carcasaLatón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno