AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 0413214602

Número de pieza:

AVENTICS-0413214602

3,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ICM-020/025

especificaciones

Versiónpara fijación de cilindro
Para serieICM
Diámetro de émbolo20 mm, 25 mm
Tamaño de roscaM22x1,5
Peso0.004 kg
MaterialPoliamida reforzada con fibras de vidrio