Tuercas para el montaje de cilindros AVENTICS™


Your selection:
    M12x1,25
    M16x1,5
    M22x1,5
    M24
    M24x2
    M30x1,5
    M36x1.5
    M36x3
    M38x1,5
    M45x1,5
    M48x3
    Polyamide fiber-glass reinforced
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Nut
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    63 mm
    80 mm
    85 mm
    113 mm
    160 mm
    250 mm
    102
    CSL-RD
    ICM
    MNI
    RPC
    1 - 10 de 20 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Rosca del vástago del pistón adecuada
    Material del cuerpo
    Industria
    Serie del producto
    Disponibilidad
    Tipo de accesorio
    Tamaño del orificio
    Cilindro serie
    Incremento en cantidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0413214505

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 0413214505

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M16x1,5Poliamida reforzada con fibras de vidrioIndustriaNuts for cylinder mounting
    2,99 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0413214602

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 0413214602

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M22x1,5Poliamida reforzada con fibras de vidrioIndustriaNuts for cylinder mounting
    3,94 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0413214718

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 0413214718

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M30x1,5Poliamida reforzada con fibras de vidrioIndustriaNuts for cylinder mounting
    4,93 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0413215803

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 0413215803

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M12x1,25Poliamida reforzada con fibras de vidrioIndustriaNuts for cylinder mounting
    3,32 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1823300024

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 1823300024

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M12x1,25Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    2915051207

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 2915051207

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M22x1,5Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    2915A51204

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 2915A51204

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M16x1,5Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    4,65 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    2918540030

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 2918540030

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M16x1,5Acero inoxidableIndustriaNuts for cylinder mounting
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3008010180

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 3008010180

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M24x2Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3012010180

    AVENTICS Tuerca MR3, serie CM1 3012010180

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    M36x3Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AÑADIR A LA LISTA