AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 0413215803

Número de pieza:

AVENTICS-0413215803

3,32 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ICM-008/010

especificaciones

Versiónpara fijación de cilindro
Para serieICM
Diámetro de émbolo8 mm, 10 mm
Tamaño de roscaM12x1,25
Peso0.05 kg
MaterialPoliamida reforzada con fibras de vidrio