AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO30 0820019501

Número de pieza:

AVENTICS-0820019501

100,40 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDO30
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn65 l/min
Conexión de aire comprimidoCNOMO
conexión de aire comprimido salidaCNOMO
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión↩de servicio24 V DC
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Principio de obturaciónhermetizante suave, 30 mm
Índice de compatibilidad15
Consumo de potencia DC4.5 W
Duración de conexión100 %
NormasCNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.16 kg
Material carcasaPlástico