AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO22 0820019631

Número de pieza:

AVENTICS-0820019631

116,69 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDO22
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC
Accionamiento auxiliar manualsin
Caudal nominal Qn61 l/min
Conexión de aire comprimidoPlaca base
conexión de aire comprimido salidaM5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión↩de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10% / +10%
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 6952, forma B
Tipo de protección con conexiónIP65
Principio de obturaciónhermetizante suave
Índice de compatibilidad14
Consumo de potencia DC4.8 W
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.096 kg
Material carcasaPlástico