PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO22 0820019975

Número de pieza:

AVENTICS-0820019975

62,02 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DO22-3/2NC-G018-NO_COIL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDO22
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC
Accionamiento auxiliar manualsin
Caudal nominal Qn72 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 6952, forma B
válvula de base con conector eléctricoválvula de base sin bobina
Tipo de protección con conexiónIP65
Principio de obturaciónhermetizante suave
Índice de compatibilidad14
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.11 kg
Material carcasaPoliamida