AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030051

Número de pieza:

AVENTICS-0820030051

294,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
VVST-5/2NC-024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn280 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.15 ms
Tiempo de desconexión típ.20 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.27 kg
Material carcasaAcero inoxidable