PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas direccionales AVENTICS™ serie ST

Ver catálogo
La serie ST de AVENTICS ofrece un gama integral de distribuidores con carcasa de acero inoxidable endurecido. El sistema de juntas de metal garantiza una duración de funcionamiento prolongado independientemente de la calidad del aire. Sus elementos de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal, pulsador o empujador) hacen que la serie ST sea ideal para aplicaciones industriales exigentes y para el montaje en panel.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    280 l/min
    NC/NC
    G 1/8
    Ball
    Lever
    Nozzle
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    Roller with articulated lever
    Roller with single-action lever
    Spring-loaded rod
    panel installation
    10 bar
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    3/2, double solenoid
    3/2, with air spring return
    3/2, with pneumatic return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    with detent
    without detent
    Internal
    metal/metal sealing
    1 W
    2 W
    Stainless Steel
    Internal thread
    G 1/8
    -0.95 bar
    2 bar
    ISO 15217, form C
    1 - 10 de 72 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Activación
    Caudal (L/M)
    Función de válvula
    Salida de conexión de aire comprimido
    Disponibilidad
    Elemento de accionamiento
    Presión máxima de trabajo
    Operating Voltage
    Principio de conmutación
    Conexión eléctrica
    Tipo de conexión eléctrica
    Anulación manual
    Piloto de la válvula
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820030050

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030050

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    301,90 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030051

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030051

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    294,63 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030052

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030052

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    294,63 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030053

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030053

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    301,90 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030054

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030054

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    301,90 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030060

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030060

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    306,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030061

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030061

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    299,81 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030062

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030062

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    329,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030063

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030063

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    306,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0820030064

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030064

    ActivaciónCaudal (L/M)Función de válvulaSalida de conexión de aire comprimidoDisponibilidad
    Eléctricamente280 l/minG 1/8
    306,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA