PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030063

Número de pieza:

AVENTICS-0820030063

306,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
VVST-5/2XX-SR-024AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn280 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.27 kg
Material carcasaAcero inoxidable