PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820205003

Número de pieza:

AVENTICS-0820205003

219,96 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
VVST-5/2DP

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn280 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.5 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.25 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Tornillo de fijaciónM4 con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación2.5 Nm
Peso0.231 kg
Material carcasaAcero inoxidable