PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie ST 0820402001

Número de pieza:

AVENTICS-0820402001

125,25 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
VVST-3/2NC-PLU

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamientomonoestable
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoEmpujador
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Tipo de cierreno cerrable
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn280 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.11 N
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.5 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.25 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Tornillo de fijaciónM4 con hexágono interior