PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820402102

Número de pieza:

AVENTICS-0820402102

94,08 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
VVAP-3/2NC-ROL

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, doble accionamiento neumático
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoRodillo
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2250 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3150 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-30 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.08 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno