PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión 0821302089

Número de pieza:

AVENTICS-0821302089

86,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ENERGIESPARV. G1/4

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido entradarosca exterior
conexión de aire comprimido salidaØ 8
Tipo de conexión de aire comprimido salidaRacor instantáneo
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Margen de regulación de presión min.1 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Qn 1 > 2600 l/min
Peso0.08 kg
Material carcasaLatón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno