AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822122011

Número de pieza:

AVENTICS-0822122011

302,89 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-050-0500-0322111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo50 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17 mm
Energía de amortiguación15 J
Peso 0 mm de carrera1.06 kg
Peso +10 mm de carrera0.047 kg
Carrera máx.2100 mm
FluidoAire comprimido