PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822340008

Número de pieza:

AVENTICS-0822340008

246,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRB-DA-032-0250-0122111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo32 mm
Carrera250 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación4.8 J
Peso 0 mm de carrera0.46 kg
Peso +10 mm de carrera0.024 kg
Carrera máx.1600 mm
FluidoAire comprimido