PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822343009

Número de pieza:

AVENTICS-0822343009

412,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRB-DA-063-0320-0122111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo63 mm
Carrera320 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1765 N
Fuerza de émbolo durante extracción1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación27 J
Peso 0 mm de carrera1.4 kg
Peso +10 mm de carrera0.052 kg
Carrera máx.2500 mm
FluidoAire comprimido