AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822344607

Número de pieza:

AVENTICS-0822344607

495,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRB-DA-080-0200-0112111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo80 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2855 N
Fuerza de émbolo durante extracción3165 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque2.5 J
Peso 0 mm de carrera2.12 kg
Peso +10 mm de carrera0.06 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C