PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822497301

Número de pieza:

AVENTICS-0822497301

380,45 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver configuración
Ver hoja de datos
KPZ-SA-080-0010-0031224110000000000032-B

especificaciones

NormasNFE 49004
Ø del émbolo80 mm
Carrera10 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción3167 N
Fuerza de émbolo durante extracción105 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.75 J
Peso 0 mm de carrera1.37 kg
Peso +10 mm de carrera0.11 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C