AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 1823300024

Número de pieza:

AVENTICS-1823300024

Ver hoja de datos
CM1-MR3-010-M2-A

especificaciones

Versiónpara fijación de cilindro
Para serieMNI
Diámetro de émbolo8 mm, 10 mm
Tamaño de roscaM12x1,25
Peso0.008 kg
MaterialAcero, cromado