AVENTICS™ Conector de válvula con cable, serie CON-VP,, Inserto de casquillo de 180° 1834484213

Número de pieza:

AVENTICS-1834484213

32,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_C-2+E-3000-PVC-OW-3

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.230 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.230 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaforma C
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
ocupación de contactos2+E
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L3 m
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.6 A
Sección de conductor0.75 mm²
Cable-Ø5.9 mm
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Peso0.183 kg
Material juntascaucho natural / caucho de butadieno
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride