AVENTICS™ Conector de válvula con cable, serie CON-VP,, Inserto de casquillo de 180° 1834484215
Número de pieza:
especificaciones
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 230 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 230 V AC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | forma C |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 2+E |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 3 polos |
| ocupación de contactos | 2+E |
| Número de conductores | 3 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 5 m |
| Tipo de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corriente, máx. | 6 A |
| Sección de conductor | 0.75 mm² |
| Cable-Ø | 5.9 mm |
| Par de apriete del tornillo de fijación | 0.4 Nm |
| Peso | 0.308 kg |
| Material juntas | caucho natural / caucho de butadieno |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |