AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 2915051207

Número de pieza:

AVENTICS-2915051207

Ver hoja de datos
CM1-MR3-020/025-M2-A

especificaciones

Versiónpara fijación de cilindro
Para serieCSL-RD, MNI
Diámetro de émbolo20 mm, 25 mm
Tamaño de roscaM22x1,5
Peso0.02 kg
MaterialAcero, cromado