AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 2918540030

Número de pieza:

AVENTICS-2918540030

Ver hoja de datos
ISO8675-M16X1,5-A2-70

especificaciones

Versiónpara fijación de cilindro
Para serieCSL-RD
Diámetro de émbolo16 mm
Tamaño de roscaM16x1,5
Peso0.02 kg
MaterialAcero inoxidable