AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 3124A641406CEYW

Número de pieza:

AVENTICS-3124A641406CEYW

Ver CAD
DP22-3/2NC-KR

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
Tipo de válvulaválvula de asiento
Válvula de base del equipoválvula de pilotaje previo sin bobina
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualsin
conexión de aire comprimido salidaconexión por placas
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad44
Tiempo de conexión típ.8.5 ms
Tiempo de desconexión típ.6.9 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C