Número de pieza:
especificaciones
| Fuelle | de 2 fuelles |
| Tipo | Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Conexión de aire comprimido | G 1/2 |
| Diámetro de tapa | 152.5 mm |
| Característica | 6x2 |
| Escuadra basculante admisible max. | 25 ° |
| Elevación efectiva máx. | 95 mm |
| Espacio de montaje radial mín. | 195 mm |
| Altura de montaje, mín. | 80 mm |
| Altura de montaje, máx. | 175 mm |
| Fuerza min. | 4200 N |
| Fuerza max. | 11000 N |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6 bar |
| Peso | 1.8 kg |
| Material fuelle | caucho de cloropreno |
| Material de la tapa | Aluminio |