Actuadores de fuelles AVENTICS™ serie BCC

Repuestos
Ver catálogo
Los cilindros AVENTICS serie BCC funcionan mediante fuelles y poseen piezas de montaje extraíbles. Los usuarios pueden sustituir ellos mismos los fuelles de goma. Montaje mediante rosca interna o tornillo roscado.

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    1 - 10 de 27 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Conexión de aire comprimido
    Longitud de carrera
    Fuelles
    Fuerza máx.
    Disponibilidad
    Fuerza mín.
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Serie BCC 3999791030

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 2 fuelles11000 N
    437,25 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Serie BCC R412000012

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 3 fuelles26000 N
    812,03 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Serie BCC R412019469

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 3 fuelles11000 N
    454,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Serie BCC R412020583

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/4de 1 fuelle2600 N
    258,19 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Serie BCC R412020584

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 3/8de 1 fuelle5600 N
    271,09 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Serie BCC R412020585

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 1 fuelle11200 N
    301,23 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Serie BCC R412020586

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 1 fuelle18000 N
    449,66 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Serie BCC R412020587

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 1 fuelle25500 N
    530,88 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Serie BCC R412020588

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 1 fuelle38000 N
    576,05 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Serie BCC R412020589

    Conexión de aire comprimidoLongitud de carreraFuellesFuerza máx.Disponibilidad
    G 1/2de 1 fuelle58000 N
    712,67 US$
    AÑADIR A LA LISTA