AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 4124A6417C9N4G8

Número de pieza:

AVENTICS-4124A6417C9N4G8

Ver CAD
DP22-3/2NC-GKR-24DC-48/50-60

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaconexión por placas
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoforma B
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Tensión de servicio24 V DC / 48 V AC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad44
Consumo de potencia DC4.8 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.23 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.11 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C