AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 4124A641809N4YW

Número de pieza:

AVENTICS-4124A641809N4YW

Ver CAD
DP22-3/2NC-GKR

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
Tipo de válvulaválvula de asiento
Válvula de base del equipoválvula de pilotaje previo sin bobina
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaconexión por placas
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad44
Tiempo de conexión típ.23 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
SectorIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.055 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C